(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-High vanadium high-speed steel (HSSE)
・Nominal…M14 x 2
・Length…88mm
Specification 1 | ·Materials: High vanadium high speed steel (HSSE)/Nominal: M14 × 2·Meals included: 2.5P·Total length: 88 mm·JAN: 4518340298385 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829S-14 in the [HSSE] Spiral Tap EA829S-14 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829S-14 trong chuỗi [HSSE] Spiral Tap EA829S-14.