(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SKS_2
・JIS 3 class
・Tap to finish
・Nominal diameter -M24×2.0
・Length-95mm
・■Width-15mm
Specification 1 | ·Materials: SKS_2/JIS3 grade/finish tap/nominal size: M24 × 2.0·Total length: 95 mm·■ width: 15 mm·JAN: 4518340658332 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA829DB-24B in the Hand Tap (SKS2) EA829DB-24B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA829DB-24B trong chuỗi Hand Tap (SKS2) EA829DB-24B.