(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-HSS (high-speed steel)
・Tip-90°
・For internal chamfering after drilling holes, and chamfering of countersunk screws
・Max dia.…10.4mm
・Shank dia.…6mm
Materials | HSS (high-speed steel) | Applications | For chamfering after drilling holes and chamfering countersunk screws. | Overall length(mm) | 51.5 |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral cutting edge Y/N | No | Countersink | 〇 | Chamfered blade on both sides (θ) | 90 |
Large diameter (D) | 10.4 | Shank Size(°) | 6 | Pitch(mm) | 3 |
Number of Grooves | 3 | Specification 1 | ·Materials: HSS (high speed steel)/tip angle: 90°·Number of grooves: 3·Maximum diameter: 10.4 mm·Total length: 51.5 mm·Shank diameter: 6 mm·Application: For chamfering after drilling and chamfering countersunk screws·JAN: 4518340190504 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA827E-10 in the 3-Groove Countersink EA827E-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA827E-10 trong chuỗi 3-Groove Countersink EA827E-10.