(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Angle-R type
・For precision work and round chamfering
・Tip dia. (mm)…2.0
・L (mm)…47
・R…6.0
Applications | For precision machining and R chamfering | Angle | R6.0 | JISB4304:2005 | R type |
---|---|---|---|---|---|
Type | Center Drill | Groove length(mm) | 6 | Work Material | General steel,Cast iron,Aluminum,Copper |
Single-Edged / Doubled-Edged | Double-edged | Coating / Surface Treatment | Uncoated | Shank diameter / MTNo | 6 |
Overall length(mm) | 47 | Tool Material | High-Speed Steel | Drill diameter (Blade diameter)(mm) | 2 |
Specification 1 | ·Materials: SKH51·Angle: R type/tip diameter: 2.0 mm·Body diameter: 6.0 mm·Total length: 47mm·R: 6.0·Blade length: 6.0 mm·JAN: 4548745393491 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824EK-2 in the [R-Type] Center Drill EA824EK-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA824EK-2 trong chuỗi [R-Type] Center Drill EA824EK-2.