(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SKH51
・Tin coating
・For highly accurate positioning and internal chamfering. This product is excellent in wear resistance and improves surface roughness.
・Angle…60°
・Tip dia.(mm)…3
・Body dia.(mm)…8
・Length(mm)…100
Specification 1 | ·Materials: SKH51·Tin coating·Angle: 60°·Tip diameter: 3 mm·Body diameter: 8 mm·Total length: 100 mm/Application.: Features for high precision positioning and hole chamfering: Excellent wear resistance and improved surface roughness | Specifications 2 | ·JAN:4548745393095 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824EG-3 in the Long Center Drill [Coating] EA824EG-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA824EG-3 trong chuỗi Long Center Drill [Coating] EA824EG-3.