(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dia.-50mm
・Max. revolution speed-25,000rpm
・Abrasive-Oxidized aluminum
・Can be used for wide range of material including ordinary steel, stainless steel, and non-ferrous metal.
・Use it with EA819MJ-200/210 (rubber holder pad).
・Grits-#180
・Color-Brown
JAN code | 4548745826692 | Product type | Related parts | Grit size | #180 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819MJ-36 in the 50mm Grinding Disk EA819MJ-36 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA819MJ-36 trong chuỗi 50mm Grinding Disk EA819MJ-36.