(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cutlery Grinder EA818MY-10

Cutlery Grinder EA818MY-10
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
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
Product DetailProduct Detail
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product Description

【Product Specifications】
・Power source-100VAC
・Power consumption-Hi/100W, Lo/70W
・RPM-Hi/3,500rpm, Lo/2,800rpm
・Rated operating time-About 15 minutes (Automatic stop at 130℃ of motor temperature)
・Grinding stone-Diamond grits #400, dia. 97mm x 30(W)mm
・Dim.-180 x 170 x 140(H)mm
・Weight-About 1.8kg (including cord and grinding stone)
・Cord length-2m
・Name…Body

Cutlery Grinder EA818MY-10
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

PDF

Japanese Only
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Part Number
EA818MY-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,514,763 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818MY-10 in the Cutlery Grinder EA818MY-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA818MY-10 trong chuỗi Cutlery Grinder EA818MY-10.

Close

Comparison list