(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Power supply-AC100V
・Number of revolutions-10,000 to 28,000rpm
・Collet Chuck-3.2mm
・Length-188mm
・Weight-455g
・With gear change dial
・Accessories-Sanding guide, Flexible shaft, Cutter grinding stone, Brush with shaft, 30kinds of tip tools(including buff and so on)
・Frequency-50Hz
Specification 1 | ·Power Supply: 100 V AC/Rotation speed: 10,000/28,000 rpm collet chuck: 3.2 mm·Total length: 188 mm·Weight: 455 g/with speed dial | Specifications 2 | ·Accessories: Sanding guide, flexible shaft, cutter grindstone, brush with shaft, buff, etc. 30 kinds of tip tools/frequency: 50Hz·JAN: 4518340484580 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818EE-5 in the Hand Grinder Set EA818EE-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA818EE-5 trong chuỗi Hand Grinder Set EA818EE-5.