(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Dim.-255 x 25 x 19.05mm
・Max. RPM-2,000rpm
・Application…Stainless steel
・Grits…WA80K
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818AY-32 in the Flat Grinding Stone (255mm) EA818AY-32 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA818AY-32 trong chuỗi Flat Grinding Stone (255mm) EA818AY-32.