(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・With hook wrench
・BT shank integrated type
・Runout accuracy 50μm or less
・Chuck capacity (mm)…Dia. 0.5 to 13
・Shank…BT50
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA817A-402 in the CNC Keyless Chuck EA817A-402 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA817A-402 trong chuỗi CNC Keyless Chuck EA817A-402.