(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 90 x 7mm
・Hole dia.-16mm (The special form of the holes allows this disk to be attached to 15mm-diameter grinders.)
・Max. revolution speed-14,000rpm
・Abrasive--11/-14: silicon carbide, -12/-13: oxidized aluminum
・The 3-dimensionalnon-woven nylon fabric has evenly-applied special coating of abrasive.
・The material fits well to uneven surfaces, and is felt flexible and comfortable when used.
・Grits-#320
・Color-Red
Product Type | Related Part | JAN code | 4548745778021 | Maximum rotation speed | 14,000 rpm |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809MA-13 in the 90mm BEBERU Disk EA809MA-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA809MA-13 trong chuỗi 90mm BEBERU Disk EA809MA-13.