(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA780T-12S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
27,550,964 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Line-Vertical, horizontal, right angle, vertical point, bottom point
・Operating range-15m (when using a receiver)
・Accuracy-Horizontal, vertical: ±1mm/7.5m, Right angle: 90°± (2mm/7.5m), Vertical point: ±1mm/3m
・Line width-Approx.2.5mm/7.5m
・Self-leveling range-±2° (Laser line lights out at the other range.)
・Wavelength-Line: 635nm, Bottom point: 650nm
・Laser output-2.5mW or less (class 1M)
・Continuous operating time-Luminance mode: approx. 9 hours, Normal mode: approx. 14 hours
・Power supply-AA battery x 3 pcs
・Dim.-Dia. 112 x 168(H)mm
・Weight-Approx. 1200g
・Accessories-Aluminum case, shoulder belt
・360° rotating fine adjustment function for precise setting-out
・Set details-Tripod: EA780TM-3,Receiver: EA780T-10
・Spec.…Set (with tripod, receiver)
Part Number |
---|
EA780T-12S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
27,550,964 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.