(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA758SG-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
807,183 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Light source-LED bulb
・Battery-AAAA size battery x 3 pcs (included)
・Brightness-11 lumens
・Battery life-Approx. 24 hours
・Diffused light
・Dim.-Dia. 10 x 158mm
・Weight-32g (including batteries)
・Aluminum body
・With protective cap
・Visible even from the distance of 1.6km. Suitable for a signal light.
・Body color…Black
・LED color…White
・Waterproof performance…IPX4
Part Number |
---|
EA758SG-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
807,183 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.