(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA758SD-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
5,175,271 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Light source-LED bulb
・Brightness-350 lumens
・Power supply-Rechargeable nickel-cadmium battery
・Battery life-Approx. 2 hours
・Diffused light
・Dim.-Dia. 45 x 215mm
・Weight-362g (including rechargeable battery)
・Material-Aluminum
・With charger and AC adapter
・Three lighting modes of strong, medium and weak
・With flashing function
・Use the supplied rubber ring to fix the movement.
・IPX4
Part Number |
---|
EA758SD-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
5,175,271 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.