(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[AAA × 3 Pcs.] Portable Light, Flashlight / LED/UV (Silver)

[AAA × 3 Pcs.] Portable Light, Flashlight / LED/UV (Silver)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA758FL-2

Part Number
EA758FL-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,662,236 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

[Features]
·Can be used for confirmation of various anti-counterfeit printing, and has excellent effect on fluorescent/phosphorescent materials
[Product Specifications]
·Light source: bullet type ø5 mm LED
·Illumination pattern: lighting
·Brightness: 5 lumens
·Ultraviolet wavelength: 396 nm
·Battery lifespan: Approx. 6 hours
·Scattered light
·Size: ⌀30 × 96 mm
·Weight: 110 g (including batteries)
·Hand-held type UV LED black light
· Color: Silver
·Battery used: AAA battery × 3 pcs. (included)
・ Strap included
·JAN: 4548745369120

Specifications of EA758FL-2

Part Number
EA758FL-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,662,236 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1