(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Rechargeable]LED Torchlight Main Body / LED EA758C-13

[Rechargeable]LED Torchlight Main Body / LED EA758C-13

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA758C-13

Part Number
EA758C-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,831,096 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Lighting device…LED light 36 pcs
・Power…14.4V or 18V, AC100V
・Brightness…250lx(strong),140lx(weak)
・Continuous lighting time…About 11.5 hours(weak)
・Size…256 x 198 x 252(H)mm
・Weight…0.74kg(body only)
・Accessory…AC adaptor
・Code Length(m)-1.8
・Angle can be adjusted on every 15 degree(within up and bottom 120 degrees)
・Can be hung on single pipe(dia.48.6mm)

Specifications of EA758C-13

Part Number
EA758C-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,831,096 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1