(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Connection-G(PF)3/8
・Case material-SUS304
・With zero adjustment function
・Pressure…0 to 5kPa
・Dia.…100mm
Specification 1 | ·Connection: G (PF) 3/8"·Case material: SUS304·With 0 adjustment function·Pressure (kPa): 0/5·Diameter: 100 mm·JAN: 4548745367409 |