(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Height Gauge EA725XF-3

Height Gauge EA725XF-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,372,549VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Minimum scale--1, -2: 0.05mm, -3: 0.02mm
・Accuracy--1, -2: ±0.05mm, -3: ±0.04mm
・Material-Main scale, vernier: stainless steel, Base: cast iron, Scriber: with carbide tip
・Accessories--1, -3: dial indicator holder, scriber, main scale magnifying lens
・Steel is affixed on measuring surfaces, making the tool wear-resistant.
・Dial indicator can be attached by using holder.
・Magnifying lens for easy reading of indication (3-time magnification glass lens)
・Spec.…Body
・Measurement range…0 to 300mm

Part Number
EA725XF-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,372,549 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specification 1 ·Measurement Range: 0/300 mm·Minimum scale: 0.02 mm·Accuracy: ±0.04 mm·Slider fine movement vertical feed amount: 8 mm Specifications 2 ·Size: A: 540 mm, B: 127 mm, C: 40 mm, D: 74 mm, E: 22 mm, F: 87 mm, G: 28 mm, H: 9 mm, I: 87 mm·Weight: 2.5 kg·JAN: 4548745579109 Specifications 3 ·Level of fine vertical movement on scale: 10 mm/Material: Main scale/Vernier: stainless steel base: cast iron, scriber: With carbide tip/accessories: Dial indicator holder, scriber, main scale magnifying lens

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725XF-3 in the Height Gauge EA725XF-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725XF-3 trong chuỗi Height Gauge EA725XF-3.