(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Ball section: semi-spherical
・This can measure a very shallow small hole, slot, groove and convex.
・Specification…7.6 to 10.2mm
・Specification…85mm
Specification 1 | ·Ball Section: Hemisphere - Enables measurement of very shallow holes, slots, grooves and depressions - Measuring range: 7.6/10.2 mm·Length: 85 mm·JAN: 4548745033489 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725FK-13 in the Small Hole Gauge EA725FK-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725FK-13 trong chuỗi Small Hole Gauge EA725FK-13.