(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measurement range-(3.2 to 5.1mm)(5.1 to 7.6mm)(7.6 to 10.2mm) (10.2 to 12.7mm)
・Adjust to the hole diameter and then measure the ball section with a micrometer, etc.
・Specification…Set of 4 pcs
・Specification…Set of 4 pcs
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725FK in the Small Hole Gauge, 4-Pc. Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725FK trong chuỗi Small Hole Gauge, 4-Pc. Set.