(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Minimum division-0.01mm
・With a case
・Measurement range…75mm
・Base width…75mm
・Number of rods…3
・Tip dia.…4mm
Product Type | Depth gauge | Display style | Micrometer Type | Measuring Range(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
JAN code | 4548745038477 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725FD-11 in the Depth Micrometer EA725FD-11 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725FD-11 trong chuỗi Depth Micrometer EA725FD-11.