(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measure a diameter by directly imposing the plunger on the beveled hole.
・Target…Outside measurement
・Applicable angle…90 to 127°
・Measurement range…25 to 50mm
Specification 1 | ·The diameter is measured by pressing the plunger directly into the chamfered hole.·Measurement target: For external measurement/applicable angle: 90/127°·Measurement range: 25/50 mm·JAN: 4548745366563 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725AA-16 in the (127 degrees)Bevel Gauge EA725AA-16 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725AA-16 trong chuỗi (127 degrees)Bevel Gauge EA725AA-16.