(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Wooden case
・N. of pcs…4
・Width…8 to 16
・Length…160
・Height…25 to 50
Set contents | Set of 4 8.0 × 25 × 160 mm10.0 × 32 × 160 mm12.0 × 40 × 160 mm16.0 × 50 × 160 mm 2 pieces of each size | Specifications | with wooden case | JAN code | 4548745365306 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720YZ-6 in the Parallel Set EA720YZ-6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720YZ-6 trong chuỗi Parallel Set EA720YZ-6.