(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・The set provides dim. for every 1mm. (-22 and -23 do not include 9mm.)-21: 2 to 24mm-22, -23: 8 to 42mm
・Accuracy (width, height)-±0.01mm
・Qty.(set)…24
・Width…8 to 14
・Height…11 to 42
・Length…150
Set contents | Set of 24 8 × 11 mm8 × 16 mm8 × 21 mm8 × 26 mm8 × 31 mm8 × 36 mm10 × 13 mm10 × 18 mm10 × 23 mm10 × 28 mm10 × 33 mm10 × 38 mm12 × 15 mm12 × 20 mm12 × 25 mm12 × 30 mm12 × 35 mm12 × 40 mm14 × 17 mm14 × 22 mm14 × 27 mm14 × 32 mm14 × 37 mm14 × 42 mm Contains 1 pair of each size | Specifications | With wooden tray | JAN code | 4548745563290 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720YZ-23 in the Part for Jig (Parallel) Set EA720YZ-23 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720YZ-23 trong chuỗi Part for Jig (Parallel) Set EA720YZ-23.