(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Steel Tape] Measuring Tape EA720JW-130

[Steel Tape] Measuring Tape EA720JW-130
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,147,470VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 21165. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・JIS top grade product
・Minimum division-1mm
・Width-10mm
・Material-Tape: steel (white polyester paint), Case: ABS resin
・With 455mm-pitch stud mark
・With idling prevention mechanism
・Tape length…30m

Part Number
EA720JW-130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,147,470 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720JW-130 in the [Steel Tape] Measuring Tape EA720JW-130 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720JW-130 trong chuỗi [Steel Tape] Measuring Tape EA720JW-130.