(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Tape Measure EA720JA-10

Tape Measure EA720JA-10
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,995,490VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 21088. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・With belt hanging hook
・JIS 1st grade (except for tapes with Shaku scale)
・Material-Spring: SUS, Tape: steel
・With 455mm pitch mark
・Strong hardened hook
・Zero compensation movable hook
・With shock absorber
・Hook guard bumper
・Tape length…10m
・Width…25mm
・Scale…Meter

Part Number
EA720JA-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,995,490 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720JA-10 in the Tape Measure EA720JA-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720JA-10 trong chuỗi Tape Measure EA720JA-10.