(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Minimum division-0.1mm
・Width-16mm
・Thickness-0.2mm
・Material-Stainless spring steel
・Circumference (mm)…2190 to 3460
・Dia. (mm)…Dia. 700 to 1100
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720DC-3 in the [Stainless Steel Tape] Tape Measure EA720DC-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720DC-3 trong chuỗi [Stainless Steel Tape] Tape Measure EA720DC-3.