(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless Steel Tape] Tape Measure EA720DC-1

[Stainless Steel Tape] Tape Measure EA720DC-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,582,618VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Minimum division-0.1mm
・Width-16mm
・Thickness-0.2mm
・Material-Stainless spring steel
・Circumference (mm)…60 to 950
・Dia. (mm)…Dia. 20 to 300

 
Part Number
EA720DC-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,582,618 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA720DC-1 in the [Stainless Steel Tape] Tape Measure EA720DC-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA720DC-1 trong chuỗi [Stainless Steel Tape] Tape Measure EA720DC-1.