(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Hardened, and HS 60° or more of hardness
・For general work. Strict accuracy cannot be retained.
・Perpendicularity-[±10 + L/20]μm
・Material-Mild steel
・Interior and exterior angle measurement surfaces are lapping fishing,and the side surfaces are polishing finishing.
・Dim. (mm)…75 x 50
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AK-2 in the Flat-Type Square [1st Class Hardening] EA719AK-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA719AK-2 trong chuỗi Flat-Type Square [1st Class Hardening] EA719AK-2.