(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・DC voltage-400m/4/40/400/600V
・AC voltage-4/40/400/600V
・Resistance-400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・Continuity check and diode check
・Power supply-LR44 x 2 pcs
・Weight-110g
・Automatic hold and automatic power-off functions
・With a test lead
・Dim.-76 x 18 x 117(H)mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA707BB-1 in the Pocket Digital Tester EA707BB-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA707BB-1 trong chuỗi Pocket Digital Tester EA707BB-1.