(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EA687YA-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,830,155 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Square drive-1/4
・Socket(6P)-3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
・Deep socket(6P)-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
・(+) Bit Socket-#1, #2, #3
・(-)Bit Socket:4, 5.5, 6.5mm.
・Pozidriv bit socket-#1, #2, #3
・TORX Bit Socket-T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
・Hex Bit Socket-3, 4, 5, 6, 7, 8mm
・(+) Bit-#0, #1, #2, #3
・(-) Bit-3mm, 4mm, 5mm, 6mm
・Ratchet handle-143mm
・Driver handle-150mm
・Extension Bar-50mm, 100mm
・Flexible extension bar-150mm
・T-Type Slide Handle-100mm
・Universal joint
・With magnet bit holder
・Bit adapter-1/4(Hex)x1/4(sq)
・Case shape-tray type(Size:375×180×45(H)mm)
Part Number |
---|
EA687YA-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,830,155 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.