(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EA684RA-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
5,127,643 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・
・Material …Chrome-Vanadium Steel
・Size …8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm
・Full length …140 To 333mm
・Box side feed angle…5degrees
・12 Points
・【A】The Wrench Part Is Of The Ratchet Structure, Which Makes It Easier To Tighten/loosen Nuts 。
・【B】With Denim Tool Roll
Part Number |
---|
EA684RA-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
5,127,643 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.