(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA683SB-400 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
785,189 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・
・(+)driver-#2x6mm(shaft length:100mm), #3x8mm(shaft length:150mm)
・(-)driver-6.0x1.2mm(shaft length:100mm), 8.0x1.6mm(shaft length:150mm)
・Hammerhead handle allows hammering
・Material-Shaft:chrome molybdenum steel,Handle:hard resin
・Tip with magnet
Part Number |
---|
EA683SB-400 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
785,189 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.