(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
204 kg Toggle Clamp (Auto-Adjust), Material: Steel (Nickel Plating)

204 kg Toggle Clamp (Auto-Adjust), Material: Steel (Nickel Plating)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      923,085VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Horizontal lever type
・Side mount type
・Clamp-Polyethylene cap
・Material-Steel(nickel plating)
・Auto adjustment function that adjusts tightening automatically according to the workpiece size
・Clamping capacity(kg)-204
・Mounting fitting-45x38mm
・Length-167mm

Part Number
EA639WC-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

923,085 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA639WC-1 in the 204 kg Toggle Clamp (Auto-Adjust), Material: Steel (Nickel Plating) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA639WC-1 trong chuỗi 204 kg Toggle Clamp (Auto-Adjust), Material: Steel (Nickel Plating).