(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Width-60mm
・Length-35mm
・Height-37 to 107mm
・Quenched steel
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637DD-2 in the Step Block [With Magnet] EA637DD-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA637DD-2 trong chuỗi Step Block [With Magnet] EA637DD-2.