(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・A…30
・B…45.5
・E…196
・I…35
・N…136
Part Number |
---|
EA637CL-12 |
EA637CL-16 |
EA637CL-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible bolts | Overall width (mm) | Overall length (mm) | A Size | JAN code | Weight | N Size | I Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,031,965 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12 | 35 | 156 | 20mm | 4548745356908 | 600g | 106mm | 30mm | ||
3,186,272 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M16 | 45.5 | 196 | 30mm | 4548745356915 | 1400g | 136mm | 35mm | ||
5,934,197 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | M20 | 60 | 298 | 40mm | 4548745356922 | 3900g | 221mm | 47mm |
Loading...Tải…
Type | Single clamp | Main unit material | hardened steel |