(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[PP] Plain-Weave Band・Buckle Set EA628PT-625

[PP] Plain-Weave Band・Buckle Set EA628PT-625

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA628PT-625

Part Number
EA628PT-625
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,177,930 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Length …50m
・The width …25mm
・Thickness …1.2mm
・The Warp And Weft Are Interwoven, Which Makes The Band Highly Strong And Resistant Against Abrasion.
・※Buckle ・Adjuster 15Piece Addapted

Specifications of EA628PT-625

Part Number
EA628PT-625
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,177,930 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1