(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PP Strapping (for General Hand Tightening)

PP Strapping (for General Hand Tightening)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA628PL-6

  • Details 1
    For general hand tightening
  • Tensile strength
    130 kg
  • Tape size
    15.5 mm × 1,000 m
  • Thickness
    0.6mm
  • Materials
    Polypropylene
  • Color
    Yellow
Part Number
EA628PL-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,174,952 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Details 1
    For general hand tightening
  • Tensile strength
    130 kg
  • Tape size
    15.5 mm × 1,000 m
  • Thickness
    0.6mm
  • Materials
    Polypropylene
  • Color
    Yellow

Product Description

PP strapping (for general hand tightening).
[Features]
· Material: polypropylene
·Thickness: 0.6 mm

Specifications of EA628PL-6

  • Details 1
    For general hand tightening
  • Tensile strength
    130 kg
  • Tape size
    15.5 mm × 1,000 m
  • Thickness
    0.6mm
  • Materials
    Polypropylene
  • Color
    Yellow
Part Number
EA628PL-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,174,952 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1