(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Socket Key EA613AJ-8

Square Socket Key EA613AJ-8

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA613AJ-8

Part Number
EA613AJ-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

232,593 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Steel (Nickel plating)
・Sq. dim.…8mm
・Tip OD…14mm
・Length…58mm

Specifications of EA613AJ-8

Part Number
EA613AJ-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

232,593 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1