(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Left Handed] Tailor Shears EA540AP-16

[Left Handed] Tailor Shears EA540AP-16

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA540AP-16

Part Number
EA540AP-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,618,473 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Description …All Left handed
・size …Full length :About 265mmBlade Length :About 112mm
・Weight …About 270g
・Material …Blade Section :High Grade Cutlery Steel (YASUKI-Steel White steel)Grip Section :HAKUSHIN Malleable Cast Ironmost High Grade Cutlery Steel (YASUKI-Steel White steel fast class) and Soft Iron Compounding Material Used, Material ,Finish excllent nosut High Grade Goods .
・Shape of the handle, sharpening the blade, left-handed scissors with left and right reversed together.

Specifications of EA540AP-16

Part Number
EA540AP-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,618,473 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1