(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA530GC-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
740,426 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Material-Special steel
・With opening width scale
・Designed for 3-face holding of bolts and nuts Shape free of contact with corner, permitting easy torque application and stable tightening and loosening
・Balls at the bottom jaw eliminate a longitudinal play, providing a good operation accuracy. (excluding -12)
・Length-150mm
・Jaw width-6 to 24mm
・Weight-90g
Part Number |
---|
EA530GC-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
740,426 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.