(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA530EC-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,230,069 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Material-Chrome-vanadium steel
・With opening width scale
・Wide type with larger opening compared to the conventional part
・Since the tip is thin, workability is excellent at a narrow place.
・Jaw thickness--6: 11mm, -8: 13.5mm, -10: 15.5mm
・Overall length-200mm
・Maximum jaw opening-38mm
・Weight-290g
Part Number |
---|
EA530EC-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,230,069 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.