(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Copper
・Dim. (L x W x T) mm…600 x 300 x 1
Materials | copper | Size (Length × Width × Thickness) | 600×300×1mm |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA441VA-12 in the Copper Plate EA441VA-12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA441VA-12 trong chuỗi Copper Plate EA441VA-12.