(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Polycarbonate
・Color-Clear
・Dim. (mm)…500 x 500
・Thickness…10mm
Materials | Polycarbonate | Thickness | 10mm | Size | 500×500mm |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparent | Weight | 3000g | Dimension tolerance | Length: 0 to +2.0 mm, width: 0 to +2.0 mm, thickness: ±1.0 mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA441PE-17 in the Polycarbonate Plate EA441PE-17 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA441PE-17 trong chuỗi Polycarbonate Plate EA441PE-17.