(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Contained in a paper case useful for storage
・Width…100
・Thickness…0.05
・Length…2m
Materials | SUS304 | Length | 2m | Width × Thickness | 100×0.05mm |
---|---|---|---|---|---|
Adhesive | N/A |