(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Contained in a paper case useful for storage
・Width…50
・Thickness…0.02
・Length…2m
Materials | SUS304 | Length | 2m | Width × Thickness | 50×0.02mm |
---|---|---|---|---|---|
Adhesive | N/A |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA440FD-0.02 in the [Stainless Steel] Shim Box EA440FD-0.02 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA440FD-0.02 trong chuỗi [Stainless Steel] Shim Box EA440FD-0.02.