(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
150 mm / 2.5 m Shim (Brass)

150 mm / 2.5 m Shim (Brass)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,517,431VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Brass shim · Material: Brass · Size: 150 mm × 2.5 m · Thickness: 0.05 mm to 0.8 mm

Part Number
EA440EC-0.1
EA440EC-0.2
EA440EC-0.3
EA440EC-0.4
EA440EC-0.8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThickness Tolerance

1,517,431 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.1mm±0.01mm

1,816,301 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2mm±0.019mm

2,243,776 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.3mm±0.026mm

2,572,746 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.4mm±0.045mm

4,167,447 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.8mm±0.066mm
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThickness Tolerance

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Materials Brass Size 150 mm × 2.5 m
Close

Comparison list