(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Glass fiber(Silicone coated)
・Instant heat resistance temperature-1000℃
・Continuously usable temperature-250℃
・Since this is excellent in heat-resistant and flame-retardant, it is suitable for the workshop curtain.
・Dim.…1000 x5000mm
Product Type | Sputtering sheet | Material | Silicon double-side processing | Thickness (mm) | 0.38 |
---|---|---|---|---|---|
Materials | Glass fiber (Double-sided silicone coating) | JAN code | 4548745562583 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA334CD-105 in the Heat-Resistant Work Sheet EA334CD-105 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA334CD-105 trong chuỗi Heat-Resistant Work Sheet EA334CD-105.