(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 103×23mm
・Applicable adapter-EA162SR-5
・Material-Steel
・Wire dia.-0.5mm
・Type-Bend
Product Type | Related Part | Type details | Bend type | JAN code | 4548745749670 |
---|---|---|---|---|---|
Size | ø 103×23mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162SR-12 in the Wire Wheel EA162SR-12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162SR-12 trong chuỗi Wire Wheel EA162SR-12.