(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Disk Paper (10 sheets) EA162DC-33【10 Pieces Per Package】

Disk Paper (10 sheets) EA162DC-33
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      370,169VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・OD-75mm
・Grits-#120

Part Number
EA162DC-33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

370,169 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JAN code 4548745890488 Product type Related parts

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162DC-33 in the Disk Paper (10 sheets) EA162DC-33 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162DC-33 trong chuỗi Disk Paper (10 sheets) EA162DC-33.